17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ソケット&ラチェットハンドルハンガーセット

ソケット&ラチェットハンドルハンガーセット
  • ソケット&ラチェットハンドルハンガーセット
通常単価(税別)
6,861円~7,880円
税込単価
7,547円~8,668円
通常出荷日:6日目

【特長】・差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。・ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

セット内容(点)

最小発注数量
4989530680226
853-0733
300
6.35
9
1個
4989530680233
853-0739
600
9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,861円
( 7,547円 )
6日目
7,880円
( 8,668円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。
・ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。
・ラチェットハンドルと角度の変化に対応するフリーアングルユニバーサルジョイント付き。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット&ラチェットハンドルハンガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット&ラチェットハンドルハンガーセット
アダプターソケット
ソケットレンチセット
スタンダードソケット
ソケットハンガー
ソケットハンガーセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格6,861円-703円 -1,995円 -544円 -939円 -3,551円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼アルミニウムクロームバナジューム鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト