ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする製麺用プラスチックコンテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,268円 ( 5,795円 ) | 6日目 |
7,211円 ( 7,932円 ) | 6日目 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 6日目 |
4,775円 ( 5,253円 ) | 8日目 |
4,678円 ( 5,146円 ) | 6日目 |
5,268円 ( 5,795円 ) | 6日目 |
4,644円 ( 5,108円 ) | 6日目 |
4,213円 ( 4,634円 ) | 8日目 |
4,495円 ( 4,945円 ) | 6日目 |
5,412円 ( 5,953円 ) | 6日目 |
5,412円 ( 5,953円 ) | 6日目 |
5,268円 ( 5,795円 ) | 6日目 |
4,385円 ( 4,824円 ) | 6日目 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 6日目 |
7,438円 ( 8,182円 ) | 8日目 |
5,336円 ( 5,870円 ) | 6日目 |
5,801円 ( 6,381円 ) | 6日目 |
5,082円 ( 5,590円 ) | 8日目 |
中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする製麺用プラスチックコンテナーです。



岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ