17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポットトレー

ポットトレー

通常単価(税別)
1,930円~2,171円
税込単価
2,123円~2,388円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・プラスチック製の為、錆ず衛生的です。・火気厳禁です。【用途】・1000~1100ccシメ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外径間口(mm)

  • 外径奥行(mm)

  • 内寸間口(mm)

  • 内寸奥行(mm)

  • 用途

  • 出荷単位(個)

  • ネスティング高さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外径間口

(mm)

外径奥行

(mm)

内寸間口

(mm)

内寸奥行

(mm)

用途

出荷単位

(個)

ネスティング高さ

(mm)

質量

(g)

備考

最小発注数量
10.7
442
342
396
297
1000~1100ccシメジポット12本入り
30
25
273
3型
1個
12.7
428
428
368
368
800~850ccシメジポット16本入り
25
34
370
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930円
( 2,123円 )
6日目
2,171円
( 2,388円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチック製の為、錆ず衛生的です。
・火気厳禁です。
【用途】
・1000~1100ccシメジポット12本入り

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポットトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポットトレー
大型せいろう#1800
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
バンジュウP-W1
ツールケース スーパーバスケット(容量32L)
ばんじゅうP-S1
メーカー三甲三甲三甲三甲リングスター三甲
通常価格1,930円-23,253円 -5,750円6,183円1,335円 -7,052円 -
通常出荷日6日目8日目8日目8日目2日目6日目〜
商品タイプメッシュコンテナその他メッシュコンテナメッシュコンテナその他メッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
色ブルーライトグレーその他-その他-
外径高さ(mm)906012387280136
内寸高さ(mm)873610071-120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト