ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄) 10115
  • 浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)

浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)

通常単価(税別)
2,168円
税込単価
2,385円
通常出荷日:1日目

【特長】・硬鋼線の爪なので硬めです。・超軽量タイプです。【材質】・爪:鋼線・柄:アルミパイプ

  • 長さ(mm)
    1170
  • 幅(mm)
    210
  • JANコード
    4994898101153
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    819-0924
  • 材質1
    爪:鋼線
  • 材質2
    柄:アルミパイプ

ご注意

  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
  • 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
  • お子様の手の届かないところに保管してください。
  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。 お子様の手の届かないところに保管してください。

型番:

10115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

【浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)】

爪:鋼線
柄:アルミパイプ

10115の仕様・寸法情報

長さ(mm)
1170
幅(mm)
210
JANコード
4994898101153
質量(g)
280.000
トラスココード
819-0924
材質1
爪:鋼線
材質2
柄:アルミパイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,168円
( 2,385円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬鋼線の爪なので硬めです。
・超軽量タイプです。
【材質】
・爪:鋼線
・柄:アルミパイプ

ご注意

  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
  • 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
  • お子様の手の届かないところに保管してください。
  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。 お子様の手の届かないところに保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)の型番10115のページです。 型番10115に関する仕様情報を記載しております。
浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)
U型溝さらえ
千吉 アルミパイプ柄樹脂製清掃器
プラ熊手
三ツ又熊手
金象 U型溝さらえ ショートハンドル
メーカー浅野木工所浅香工業千吉浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,168円3,032円1,463円1,409円 -3,218円3,022円
通常出荷日1日目6日目3日目4日目4日目4日目
長さ(mm)1170-----
幅(mm)210-----
JANコード4994898101153-----
質量(g)280.000-----
トラスココード819-0924-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました