17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430 10-1110-12

テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430

通常単価(税別)
142,025円
税込単価
156,228円
通常出荷日:14日目

【特長】・SUS430製のキャビネット式1槽シンクです。・槽の深さは240mmです。【用途】・シンク【...

詳細を確認
  • 質量(g)
    31000.0
  • トラスココード
    857-0519
  • 材質1
    本体/ステンレスSUS432、トラップ/塩ビ

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番:

10-1110-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-1110-12の仕様・寸法情報

質量(g)
31000.0
トラスココード
857-0519
材質1
本体/ステンレスSUS432、トラップ/塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1110-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,025円
( 156,228円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS430製のキャビネット式1槽シンクです。
・槽の深さは240mmです。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・シンク外寸(W)600×(D)600×(H1)800×(H2)950mm
・槽:(W1)520×(D1)470×(H3)240mm
・バックガ-ド:(H4)150×(T)60mm
・扉数:1枚
・テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
・トラスココード:857-0519
・質量:31kg
【材質/仕上】
・本体/ステンレスSUS432、トラップ/塩ビ

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430の型番10-1110-12のページです。 型番10-1110-12に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ 1-66CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
テラオカ 1-64CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
テラオカ 1-96CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
テラオカ 1-126CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
テラオカ 1-94CS キャビネット式シンク1槽 SUS430
テラオカ 1S180-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格142,025円127,778円167,848円206,582円144,177円163,544円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)31000.027000.038500.047000.034000.054500.0
トラスココード857-0519857-0517857-0520857-0521857-0518857-0498
材質1本体/ステンレスSUS432、トラップ/塩ビ本体/ステンレスSUS430、トラップ/塩ビ本体/ステンレスSUS433、トラップ/塩ビ本体/ステンレスSUS434、トラップ/塩ビ本体/ステンレスSUS431、トラップ/塩ビ本体:SUS430製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました