17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304ドッグバスバックガ-ド付き
  • SUS304ドッグバスバックガ-ド付き

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS304ドッグバスバックガ-ド付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10-1105-27

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パイプ脚仕様のステンレス製バスでいつも清潔です。
・深めの水槽で使いやすく、ドックバスとして最適です。
・バックガ-ド付きです。
【用途】
・動物研究室、畜産関係、ペットショップ等で小動物や小型犬を洗うための水槽です。
・シャンプ-した小動物や小型犬をシャワ-し、排水しながら汚れを洗い流して下さい。

ご注意

  • 水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
450
間口(mm)
600
高さ(mm)
1050
質量(g)
24000.0
トラスココード
135-6161
材質1
SUS304製

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト