17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304ドッグバスバックガ-ドなし
  • SUS304ドッグバスバックガ-ドなし

SUS304ドッグバスバックガ-ドなし

通常単価(税別)
130,444円~321,278円
税込単価
143,488円~353,406円
通常出荷日:14日目

【特長】・パイプ脚仕様のステンレス製バスでいつも清潔です。・深めの水槽で使いやすく、ドックバスとして最...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    900
  • 材質1
    SUS304製

ご注意

  • 水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
450
600
22000.0
135-6217
1個
450
750
24500.0
135-6160
1個
450
900
27000.0
135-6140
1個
600
900
31000.0
135-4561
1個
450
600
35500.0
135-4589
1個
600
1200
41000.0
135-6168
1個
600
1200
40500.0
135-4624
1個
550
1200
38000.0
135-4595
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,444円
( 143,488円 )
14日目
131,696円
( 144,866円 )
14日目
151,063円
( 166,169円 )
14日目
170,000円
( 187,000円 )
14日目
175,810円
( 193,391円 )
14日目
191,089円
( 210,198円 )
14日目
186,785円
( 205,464円 )
14日目
321,278円
( 353,406円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ脚仕様のステンレス製バスでいつも清潔です。
・深めの水槽で使いやすく、ドックバスとして最適です。
【用途】
・動物研究室、畜産関係、ペットショップ等で小動物や小型犬を洗うための水槽です。
・シャンプ-した小動物や小型犬をシャワ-し、排水しながら汚れを洗い流して下さい。

ご注意

  • 水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS304ドッグバスバックガ-ドなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS304ドッグバスバックガ-ドなし
SUS430ドッグバスバックガ-ドなし
SUS304ドッグバスバックガ-ド付き
SUS430ドッグバスバックガード付き
テラオカ 2S180-60Sステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS304
テラオカ 2S120-60Sステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS304
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格130,444円-100,667円 -130,620円 -90,469円 -281,899円190,443円
通常出荷日14日目14日目〜14日目17日目〜14日目14日目
高さ(mm)9009001050---
材質1SUS304製SUS430製SUS304製SUS430製本体:SUS304製本体:SUS304製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト