17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 1SL90-45Cステンレス1槽水切りシンク奥行450mmSUS430 10-1104-91

テラオカ 1SL90-45Cステンレス1槽水切りシンク奥行450mmSUS430

通常単価(税別)
89,778円
税込単価
98,756円
通常出荷日:14日目

【特長】・右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。・水切りを設けてある為、洗浄したもの...

詳細を確認
  • 質量(g)
    25500.0
  • トラスココード
    857-0514
  • 材質1
    本体:SUS430製

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番:

10-1104-91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-1104-91の仕様・寸法情報

質量(g)
25500.0
トラスココード
857-0514
材質1
本体:SUS430製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1104-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,778円
( 98,756円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
・水切りを設けてある為、洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
・水槽の深さは240mmあります。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)900×(奥行)450×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)520×(奥行)340×(高さ)240mm
・水切り間口:300mm
・テラオカ1SL90-45Cステンレス製1槽水切りシンク奥行450mmSUS430
・トラスココード:857-0514
・質量:25.5kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ 1SL90-45Cステンレス1槽水切りシンク奥行450mmSUS430の型番10-1104-91のページです。 型番10-1104-91に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ 1SL90-45Cステンレス1槽水切りシンク奥行450mmSUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ 1SL90-45Cステンレス1槽水切りシンク奥行450mmSUS430
テラオカ 1SL90-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
テラオカ 1S90-60Cステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
テラオカ 1SR90-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
テラオカ 1S180-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格89,778円108,889円100,222円108,889円163,544円116,107円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
質量(g)25500.029000.029500.029000.054500.039000.0
トラスココード857-0514857-0516857-0495857-0515857-0498857-0496
材質1本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS430製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました