17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430 10-1104-83

テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

通常単価(税別)
188,291円
税込単価
207,120円
通常出荷日:14日目

【特長】・水槽深さ240mmのステンレスSUS430製です。【用途】・シンク【商品仕様】・本体寸法:(...

詳細を確認
  • 質量(g)
    56000.0
  • トラスココード
    857-0512
  • 材質1
    本体:SUS430製

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番:

10-1104-83
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-1104-83の仕様・寸法情報

質量(g)
56000.0
トラスココード
857-0512
材質1
本体:SUS430製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1104-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,291円
( 207,120円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽深さ240mmのステンレスSUS430製です。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)1800×(奥行)600×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)845×(奥行)470×(高さ)240mm
・テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
・トラスココード:857-0512
・質量:56kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430の型番10-1104-83のページです。 型番10-1104-83に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ 2S180-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
テラオカ 2S180-60Sステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS304
テラオカ 2S120-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
テラオカ 2S150-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
テラオカ 2S120-60Sステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS304
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格188,291円101,748円281,899円126,962円163,544円190,443円
通常出荷日14日目15日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)56000.031000.058000.040500.049500.042000.0
トラスココード857-0512857-0509857-0508857-0510857-0511857-0506
材質1本体:SUS430製SUS430製本体:SUS304製本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS304製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました