17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 2S120-45C ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS430 10-1104-62

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テラオカ 2S120-45C ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS430

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10-1104-62

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)1200×(奥行)450×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)545×(奥行)340×(高さ)240mm
・テラオカ 2S120-45C ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS430
・トラスココード:857-0504
・質量:35kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
35000.0
トラスココード
857-0504
材質1
本体:SUS430製
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト