17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430 10-1104-61

テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430

通常単価(税別)
96,667円
税込単価
106,334円
通常出荷日:14日目

【特長】・2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。【用途】・シンク【商品仕様】・本体...

詳細を確認
  • 質量(g)
    27000.0
  • トラスココード
    857-0503
  • 材質1
    本体:SUS430製

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番:

10-1104-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-1104-61の仕様・寸法情報

質量(g)
27000.0
トラスココード
857-0503
材質1
本体:SUS430製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1104-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,667円
( 106,334円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)900×(奥行)450×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)410×(奥行)340×(高さ)240mm
・テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430
・トラスココード:857-0503
・質量:27kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430の型番10-1104-61のページです。 型番10-1104-61に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430
テラオカ 2S120-45C ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS430
テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304
テラオカ 2S75-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430
テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430
テラオカ 2S120-45S ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS304
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格96,667円118,889円139,873円90,000円101,748円172,152円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目15日目14日目
質量(g)27000.035000.028000.024500.031000.036500.0
トラスココード857-0503857-0504857-0500857-0502857-0509857-0501
材質1本体:SUS430製本体:SUS430製本体:SUS304製本体:SUS430製SUS430製本体:SUS304製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました