17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304 10-1104-51

テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304

通常単価(税別)
139,873円
税込単価
153,860円
通常出荷日:14日目

【特長】・2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。【用途】・シンク【商品仕様】・本体...

詳細を確認
  • 質量(g)
    28000.0
  • トラスココード
    857-0500
  • 材質1
    本体:SUS304製

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番:

10-1104-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-1104-51の仕様・寸法情報

質量(g)
28000.0
トラスココード
857-0500
材質1
本体:SUS304製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1104-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,873円
( 153,860円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)900×(奥行)450×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)410×(奥行)340×(高さ)240mm
・テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304
・トラスココード:857-0500
・質量:28kg
【材質/仕上】
・本体:SUS304製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304の型番10-1104-51のページです。 型番10-1104-51に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ 2S90-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304
テラオカ 2S120-45S ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS304
テラオカ 2S75-45S ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS304
テラオカ 2S90-45C ステンレス製2槽シンク 奥行450mm SUS430
テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304
テラオカ 2S120-45C ステンレス製2槽シンク奥行450mm SUS430
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格139,873円172,152円131,266円96,667円166,002円118,889円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目11日目14日目
質量(g)28000.036500.025500.027000.032000.035000.0
トラスココード857-0500857-0501857-0499857-0503857-0505857-0504
材質1本体:SUS304製本体:SUS304製本体:SUS304製本体:SUS430製SUS304製本体:SUS430製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました