17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ソケット(6角タイプ・差込角25.4mm)

ソケット(6角タイプ・差込角25.4mm)
通常単価(税別)
6,694円~7,180円
税込単価
7,363円~7,898円
通常出荷日:19日目

【特長】・スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150円
( 7,865円 )
19日目
7,180円
( 7,898円 )
19日目
6,694円
( 7,363円 )
19日目
6,901円
( 7,591円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット(6角タイプ・差込角25.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角タイプ・差込角25.4mm)
ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)
12角 ソケット(差込角25.4mm)
エクステンションバー 差込角25.4mm
インパクト用ソケット(差込角 25.4mm)
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
メーカーHAZETHAZETKTC(京都機械工具)ミトロイトップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格6,694円-24,774円 -5,103円 -8,429円 -4,533円 -4,002円 -
通常出荷日19日目19日目3日目〜6日目1日目〜3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト