17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ
  • アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ

通常単価(税別)
9,76921,033
税込単価
10,74623,136
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作...

詳細を確認

    ご注意

    • ブレーキはキャスター付です。
    • ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    本体/オプション

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    材質1

    最小発注数量
    オプション
    Φ100固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ
    4945702656116
    126-4728
    2800.0
    ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
    1個
    オプション
    Φ130固定キャスターピン式足ふみオブションブレーキ
    4945702656208
    126-4711
    5200
    ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
    1個
    -
    -
    4945702656130
    126-4740
    5200
    ブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
    1個
    オプション
    ピン式固定フットブレーキ
    4945702656505
    126-4738
    10200.0
    ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,769
    ( 10,746 )
    4日目
    14,863
    ( 16,349 )
    4日目
    13,089
    ( 14,398 )
    15日目
    21,033
    ( 23,136 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。
    ・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
    ・ブレーキ調整が不要です。
    ・自在キャスターをロックするタイプです。
    ・平台車にも装着可能です。
    ・アイケーキャリー100#シリーズに取付可能です(400、P、SP、SUSタイプ取付不可)。
    【用途】
    ・倉庫
    ・工場
    【材質】
    ・ブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

    ご注意

    • ブレーキはキャスター付です。
    • ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ
    アイケー ワイド台車無音キャスター付
    アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付
    アイケー ハンドブレーキ台車
    アイケー 樹脂製ミニ台車
    アイケー 軽量メッシュ台車
    メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
    通常価格9,769-25,02819,38213,4046,4226,096
    通常出荷日4日目〜4日目4日目8日目9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト