17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850 100DK

マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850

通常単価(税別)
12,405,064円
税込単価
13,645,570円
通常出荷日:14日目

【特長】・繰り返し洗えるポリエステル製フィルターの採用でフィルターの長寿命化を実現しました。・凹凸に応...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    100DK
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    100DKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100DK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,405,064円
    ( 13,645,570円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繰り返し洗えるポリエステル製フィルターの採用でフィルターの長寿命化を実現しました。
    ・凹凸に応じてブラシ調整を自動制御可能なSBSシステムを標準装備しています。
    【用途】
    ・産廃処理場・製鉄工場・セメント工場・砕石場などの清掃に。
    【商品仕様】
    ・清掃能力([[M2]]/h):14850
    ・清掃幅(mm):1350
    ・幅(mm):1415
    ・奥行(mm):2315
    ・高さ(mm):1530
    ・サイドブラシ付
    ・ダストボックス容量(L):400
    ・質量:1300kg
    【材質/仕上】
    ・スチールとポリエチレン樹脂

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850の型番100DKのページです。 型番100DKに関する仕様情報を記載しております。
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):7700
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):11500
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):21000
    マーテック 自走式スイーパー 清掃能力(㎡/h):3500
    マーテック 自走式スイーパー 清掃能力(㎡/h):4500
    メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
    通常価格12,405,064円7,265,823円9,303,798円10,854,771円748,606円935,756円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました