17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能篭

万能篭

通常単価(税別)
2691,778
税込単価
2961,956
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • 質量(g)

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

質量

(g)

用途

備考

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
2.2
297
197
58
275×175×53
-
51
はまぐり2kg用
小-3(本体)
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
2.2
297
197
58
275×175×53
-
51
はまぐり2kg用
小-3(本体)
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
3.6
292
208
85
246×162×79
-
96
はまぐり3kg用
小2
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
4.6
330
228
87
284×182×79
-
122
はまぐり4kg用
小1
1個
その他
その他
5.5
330
250
93
279×199×90
ポリエチレン(PE)
143
はまぐり5kg用
1個
その他
その他
5.5
330
250
93
279×199×90
ポリエチレン(PE)
143
はまぐり5kg用
1個
その他
その他
5.3
360
290
70
330×260×66
ポリエチレン(PE)
161
店頭陳列用
1個
その他
その他
5.3
360
290
70
330×260×66
ポリエチレン(PE)
161
店頭陳列用
1個
その他
その他
6.9
410
326
70
358×274×66
ポリエチレン(PE)
205
店頭陳列用
1個
その他
その他
9.0
449
340
80
390×281×76
ポリエチレン(PE)
265
店頭陳列用
特大
1個
その他
その他
9.0
452
342
80
393×283×76
ポリエチレン(PE)
265
店頭陳列用
特大
1個
その他
その他
9.7
480
355
81
415×290×75
ポリエチレン(PE)
430
店頭陳列用
特大-2
1個
その他
その他
9.7
480
355
81
415×290×75
ポリエチレン(PE)
430
店頭陳列用
特大-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
8日目
316
( 348 )
6日目
474
( 521 )
6日目
509
( 560 )
6日目
702
( 772 )
6日目
702
( 772 )
6日目
912
( 1,003 )
6日目
912
( 1,003 )
6日目
1,105
( 1,216 )
6日目
1,298
( 1,428 )
6日目
1,298
( 1,428 )
6日目
1,778
( 1,956 )
6日目
1,778
( 1,956 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能篭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能篭
リス 買物篭
ヨーグルトクレート
ミルククレートI
ミルククレートS
ミルククレートM
メーカー三甲岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲三甲
通常価格269-1,202 -2,650 -2,051 -2,661 -3,553 -
通常出荷日6日目〜2日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト