ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
770円 ( 847円 ) | 8日目 |
443円 ( 487円 ) | 6日目 |
664円 ( 730円 ) | 6日目 |
715円 ( 787円 ) | 6日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 6日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 6日目 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 6日目 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 6日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 6日目 |
1,819円 ( 2,001円 ) | 6日目 |
1,819円 ( 2,001円 ) | 6日目 |
2,492円 ( 2,741円 ) | 6日目 |
2,492円 ( 2,741円 ) | 6日目 |
【特長】
・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ