17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース) 1001G0009
  • スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

型番:

1001G0009
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1001G0009の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
その他
色
その他
色詳細
オレンジ、グレー、グリーン
重量(kg)
2
材質詳細
材質:プラケース
トラスココード
147-4284
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1001G0009
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,556円
( 9,412円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】・ソリッドコンテナ(プラスチックケース)・質量:2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)の型番1001G0009のページです。 型番1001G0009に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)
スーパー工業 結束バンド 200mm
スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist
スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格8,556円462円77,902円5,853円12,072,425円2,545,787円
通常出荷日19日目4日目9日目4日目5日目11日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)その他-----
色その他-----
色詳細オレンジ、グレー、グリーン-----
重量(kg)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました