17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き) 1001G0008
  • スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

通常単価(税別)
4,986
税込単価
5,485
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)・質量:1kg

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    147-5801
  • 質量(g)
    1000.0
  • 商品タイプ詳細
    給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

型番:

1001G0008
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1001G0008の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
トラスココード
147-5801
質量(g)
1000.0
商品タイプ詳細
給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1001G0008
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,986
( 5,485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)の型番1001G0008のページです。 型番1001G0008に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)
スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist
スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)
スーパー工業 結束バンド 200mm
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格4,98676,2067,5007012,656,2502,977,406
通常出荷日4日目9日目4日目4日目5日目11日目
商品タイプ関連用品関連用品--ミストファン-
その他オプションオプション----
トラスココード147-5801147-4283--342-9077664-9664
質量(g)1000.02000--680000.0350000.0
商品タイプ詳細給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)フレキシブルホース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト