17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー チリメンケース3P(PE) 半透明 100103WHNA00

サンコー チリメンケース3P(PE) 半透明

通常単価(税別)
786円
税込単価
865円
通常出荷日:6日目

【特長】・チリメン用のワンウェイ出荷容器です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:336×...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    100103WHNA00
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    100103WHNA00の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100103WHNA00
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    786円
    ( 865円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チリメン用のワンウェイ出荷容器です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:336×203×26
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:101×193×19
    ・内容量(L):0.4×3ヶ
    ・内容量(L):0.4×3ヶ
    ・出荷単位(個):40
    ・チリメン100gr×3ヶ用
    ・質量:92g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー チリメンケース3P(PE) 半透明の型番100103WHNA00のページです。 型番100103WHNA00に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー チリメンケース3P(PE) 半透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー チリメンケース3P(PE) 半透明
    サンコー ヤリイカケースー2 半透明
    サンコー エビトレー 半透明
    サンコー もずく出荷容器 半透明
    サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明
    バンジュウP-W3赤
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格786円845円296円576円4,957円7,117円
    通常出荷日6日目8日目6日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました