17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)

HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)
  • HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)
通常単価(税別)
23,649円~28,264円
税込単価
26,014円~31,090円
通常出荷日:19日目

【特長】・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,873円
( 26,260円 )
19日目
23,739円
( 26,113円 )
19日目
23,649円
( 26,014円 )
19日目
25,239円
( 27,763円 )
19日目
24,274円
( 26,701円 )
19日目
28,264円
( 31,090円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)
ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)
HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角19.0mm
HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格23,649円-24,774円 -13,451円 -18,843円238,081円5,092円 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目6日目9日目〜
差込角(mm)1925.49.5凸6.3519-
JANコード400089600139240008960025594000896040414400089622691740008960006164000896047147
トラスココード817-9699828-8373828-8521204-7957439-2116828-8564
質量(g)839.000807.000528012800/セット110
材質1専用クロームバナジュームクロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼-クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト