ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセット

サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセット 1000B
  • サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセット
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:9日目

【特長】・精密機器・パソコン・メガネ・ゲーム機器のねじ廻しよく使うサイズです。【用途】・NO.1000...

詳細を確認

型番:

1000B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1000Bの仕様・寸法情報

JANコード
4906842100204
トラスココード
853-5320
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1000B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器・パソコン・メガネ・ゲーム機器のねじ廻しよく使うサイズです。
【用途】
・NO.1000用替えビット
【商品仕様】
・セット内容1.5、2.0、3.0、#0、#1、#2計6本
・サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセット
・JANコード:4906842100204
・トラスココード:853-5320
・質量:26g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセットの型番1000Bのページです。 型番1000Bに関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 精密用ラチェットドライバー ビットセット
サンフラッグ 業務用ビットセット6本組
サンフラッグ シルバー両頭業務用ビットセット
サンフラッグ ドライバー用替ビット#1.
サンフラッグ ホルダー付ビットセット
サンフラッグ 硬刃シルバービットセット
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格979円1,621円1,405円531円1,543円1,672円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684210020449068421208204906842123869490684210098349068421238454906842123876
トラスココード853-5320853-5670853-5662853-2771853-5660853-5663
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました