17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄 096704
  • 金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄

金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄

通常単価(税別)
3,559
税込単価
3,915
通常出荷日:4日目

【特長】・厳選樫材使用で丈夫です。【用途】・金象印赤い掛矢145柄共用替柄

  • 全長 (mm)
    900
  • JANコード
    4960517096704
  • トラスココード
    853-4588
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    材質 ●天然木

型番:

096704
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

096704の仕様・寸法情報

全長(mm)
900
JANコード
4960517096704
トラスココード
853-4588
質量(g)
500.0
材質1
材質 ●天然木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
096704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,559
( 3,915 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選樫材使用で丈夫です。
【用途】
・金象印赤い掛矢145柄共用替柄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄の型番096704のページです。 型番096704に関する仕様情報を記載しております。
金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄
金象 “AP掛矢”
金象 木槌 45 柄付
金象 手掛矢
金象 掛矢 八角135 柄共
金象 ダルマセット1.3KG柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格3,5594,0621,9123,5948,7234,124
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目4日目
全長(mm)900900300---
JANコード496051709670449605171106604960517112022496051711060849605171101414960517054537
トラスココード853-4588382-0289853-4554853-4597853-4592853-4565
質量(g)500.03000.0130.0900.04420.01400.0
材質1材質 ●天然木頭部:樹脂材質 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部 天然木●柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました