17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

流量指示計FI-10N 080800-044

流量指示計FI-10N

通常単価(税別)
70,028円
税込単価
77,031円
通常出荷日:6日目

    型番:

    080800-044
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080800-044の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080800-044
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,028円
    ( 77,031円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    流量指示計FI-10Nの型番080800-044のページです。 型番080800-044に関する仕様情報を記載しております。
    流量指示計FI-10Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    流量指示計FI-10N
    ガス濃度指示警報計(装着型)
    吸引ポンプ用外付流量計
    吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10
    携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
    酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付
    メーカー柴田科学ガステック柴田科学ガステックガステック新コスモス電機
    通常価格70,028円41,891円 -67,534円 -31,675円144,060円149,162円
    通常出荷日6日目1日目〜6日目19日目19日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました