17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA 水の PH 簡易測定器 080510-064

SIBATA 水の PH 簡易測定器

通常単価(税別)
13,967円
税込単価
15,364円
通常出荷日:6日目

【特長】・水のpHの試薬(別売品)で発色させ、標準比色板と比較して簡単に濃度測定できる比色器です。【商...

詳細を確認

    型番:

    080510-064
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080510-064の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080510-064
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,967円
    ( 15,364円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水のpHの試薬(別売品)で発色させ、標準比色板と比較して簡単に濃度測定できる比色器です。
    【商品仕様】
    ・寸法:測定器本体67(W)×34(D)×157(H)mm
    ・測定範囲:BTB5.86.06.26.46.66.87.0PR7.27.47.67.88.08.28.4
    ・測定範囲:BTB5.86.06.26.46.66.87.0PR7.27.47.67.88.08.28.4
    ・寸法:測定器本体67(W)×34(D)×157(H)mm
    ・JANコード:4589988651214
    ・トラスココード:838-2770
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SIBATA 水の PH 簡易測定器の型番080510-064のページです。 型番080510-064に関する仕様情報を記載しております。
    SIBATA 水の PH 簡易測定器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SIBATA 水の PH 簡易測定器
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH
    採水器 A型
    採水器 B型
    簡易水質検査器(シンプルパック) pH5
    採水器 HR-100
    メーカー柴田科学ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格13,967円5,112円196,357円218,042円5,048円63,958円
    通常出荷日6日目4日目30日目30日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました