17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入) 0804016

日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)【12個入り】

通常単価(税別)
12,789円
税込単価
14,068円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワックスの剥離作業時に作業靴にかぶせて履くすべり止めです。・作業時の転倒を防止します。.【用...

詳細を確認

    型番:

    0804016
    解除
    • この商品は6パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (12個入り)

    0804016の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0804016
    最小発注数量
    6パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,789円
    ( 14,068円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワックスの剥離作業時に作業靴にかぶせて履くすべり止めです。
    ・作業時の転倒を防止します。.
    【用途】
    ・ワックスの剥離作業時に。
    【商品仕様】
    ・スベラネットLサイズ72足入
    ・トラスココード:853-7577
    ・質量:51g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)の型番0804016のページです。 型番0804016に関する仕様情報を記載しております。
    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)
    アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)
    UCD 靴カバーPVC (20足入)
    シューズカバー 短靴用 フリーサイズ
    ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)
    オーバーブーツ 440
    メーカー日本マルセルアゼアス宇都宮製作サラヤ東和コーポレーション(ビニスター)スリーエムジャパン
    通常価格12,789円2,198円3,371円2,532円887円6,517円
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました