17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA 遊離けい酸用屈脚ロート 1コ入

通常単価(税別)
4,890円
税込単価
5,379円
通常出荷日:6日目

【特長】・遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内ケイ約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げた...

詳細を確認

    型番:

    080200-63
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080200-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080200-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,890円
    ( 5,379円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内ケイ約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
    【商品仕様】
    ・遊離ケイ酸用屈脚ロート1コ入
    ・JANコード:4589988650422
    ・トラスココード:838-2709
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SIBATA 遊離けい酸用屈脚ロート 1コ入の型番080200-63のページです。 型番080200-63に関する仕様情報を記載しております。
    SIBATA 遊離けい酸用屈脚ロート 1コ入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SIBATA 遊離けい酸用屈脚ロート 1コ入
    パッシブガスチューブ12コ
    SIBATA 小型バブラー用 スタンド
    SIBATA 異径アダプター SKY用
    替芯(6本入/EA770XP用)
    テストー プリンタ用スペア感熱紙 (6巻入)
    メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学エスコテストー
    通常価格4,890円13,987円8,333円65,044円6,485円8,008円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました