17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャコールチューブ 080150-0532
  • チャコールチューブ

チャコールチューブ

通常単価(税別)
18,604円
税込単価
20,464円
通常出荷日:4日目

【特長】・無極性有機溶剤などに吸着力が強い活性炭をガラス管に封入した製品で、20~40メッシュの活性炭...

詳細を確認

型番:

080150-0532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080150-0532の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス採集器
JANコード
4589988649358
質量(g)
600
トラスココード
838-2690
材質1
活性炭、ガラス
対象ガス
-
品名
チャコールチューブ(ジャンボ型)60本入(12本×5)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
080150-0532

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

対象ガス

品名

最小発注数量
4589988649358
600
838-2690
活性炭、ガラス
-
チャコールチューブ(ジャンボ型)60本入(12本×5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,604円
( 20,464円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無極性有機溶剤などに吸着力が強い活性炭をガラス管に封入した製品で、20~40メッシュの活性炭を100mgと50mgの二層に充填しています。作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。
【用途】
・有機ガス捕集用
【材質】
・活性炭、ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャコールチューブの型番080150-0532のページです。 型番080150-0532に関する仕様情報を記載しております。
チャコールチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャコールチューブ
インピンジャーホルダー MP用
ゴムアダプター MP用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
GTO-250R 排気アダプター
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格18,604円15,033円1,969円36,172円20,412円53,180円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプガス採集器その他----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました