ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
信越化学工業 高真空シール用オイルコンパウンド |




【特長】
・無極性有機溶剤などに吸着力が強い活性炭をガラス管に封入した製品で、20~40メッシュの活性炭を100mgと50mgの二層に充填しています。作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。
【用途】
・有機ガス捕集用
【材質】
・活性炭、ガラス

新コスモス電機
ガス検知器(装着タイプ)

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
気体採取器セット
0通常価格(税別):24,494円

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~