ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
ASK グリセリン圧力計(Φ39) OPG |

【特長】・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
64,003円 ( 70,403円 ) | 6日目 |
85,749円 ( 94,324円 ) | 6日目 |
76,316円 ( 83,948円 ) | 6日目 |
【特長】
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。


新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ

マザーツール
CO2Plus温度モニタ ZG106
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~