17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスベストサンプリングホルダー25mm 080140-62

アスベストサンプリングホルダー25mm

通常単価(税別)
25,961円
税込単価
28,557円
通常出荷日:6日目

【特長】・アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダー...

詳細を確認

    型番:

    080140-62
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080140-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080140-62
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,961円
    ( 28,557円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アスベストサンプリングホルダー25mmの型番080140-62のページです。 型番080140-62に関する仕様情報を記載しております。
    アスベストサンプリングホルダー25mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アスベストサンプリングホルダー25mm
    酸素モニター JKO-25S3
    JKO-25L3交換用検知部
    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
    138mm スモークペン(気流検知用)
    ガスボンベ運搬パッドφ230mm用
    メーカー柴田科学ジコーアズワンテストーエスコA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格25,961円91,239円48,779円307,466円8,147円38,532円
    通常出荷日6日目11日目1日目19日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました