17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィルターケースHV8X10用 080130-0973

フィルターケースHV8X10用

通常単価(税別)
57,995円
税込単価
63,795円
通常出荷日:6日目

    型番:

    080130-0973
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080130-0973の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080130-0973
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,995円
    ( 63,795円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルターケースHV8X10用の型番080130-0973のページです。 型番080130-0973に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターケースHV8X10用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターケースHV8X10用
    ウレタンホルダーHV用
    シャトルチューブHV用
    吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10
    [EA770X用] 発煙管(10本)
    小型バブラー吸収管(フィルター付) 4234-8
    メーカー柴田科学柴田科学柴田科学ガステックエスコアズワン
    通常価格57,995円27,269円166,324円 -31,675円4,129円32,945円
    通常出荷日6日目6日目6日目19日目3日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました