17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンホルダーHV用 080130-0972

ウレタンホルダーHV用

通常単価(税別)
27,269
税込単価
29,996
通常出荷日:6日目

    型番:

    080130-0972
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    080130-0972の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080130-0972
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,269
    ( 29,996 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウレタンホルダーHV用の型番080130-0972のページです。 型番080130-0972に関する仕様情報を記載しております。
    ウレタンホルダーHV用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンホルダーHV用
    シャトルチューブHV用
    フィルターケースHV8X10用
    個人サンプラー用ホルダーATPS-20H
    カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
    カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
    メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
    通常価格27,269166,324 -57,99563,958 -53,18036,172
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました