17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属捕集板セット5枚入 080130-033

金属捕集板セット5枚入【5個入り】

通常単価(税別)
31,420円
税込単価
34,562円
通常出荷日:6日目

    型番:

    080130-033
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    080130-033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080130-033
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,420円
    ( 34,562円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属捕集板セット5枚入の型番080130-033のページです。 型番080130-033に関する仕様情報を記載しております。
    金属捕集板セット5枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属捕集板セット5枚入
    捕集管加温装置 GTH-1
    [EA705EH用] フィルターキット(20枚)
    ポンプユニットセット
    気体採取器セット
    気流検知管セット
    メーカー柴田科学東京硝子器械エスコ新コスモス電機ガステックエスコ
    通常価格31,420円72,675円4,118円41,934円24,494円10,290円
    通常出荷日6日目10日目3日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました