ツール用品技術窓口

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
125,865円 ( 138,452円 ) | 6日目 |
125,865円 ( 138,452円 ) | 6日目 |
67,534円 ( 74,287円 ) | 6日目 |
【特長】
・吸引ポンプ用の真空計ツキ流量計です。


新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ

マザーツール
CO2Plus温度モニタ ZG106
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
気体採取器セット
0通常価格(税別):24,494円

エスコ
200g モンジュ液(スプレー)
0通常価格(税別):1,179円

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~