17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス捕集容器1L用 080100-071

ガス捕集容器1L用

通常単価(税別)
42,382円
税込単価
46,620円
通常出荷日:6日目

【特長】・作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。

    型番:

    080100-071
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080100-071の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080100-071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,382円
    ( 46,620円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス捕集容器1L用の型番080100-071のページです。 型番080100-071に関する仕様情報を記載しております。
    ガス捕集容器1L用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス捕集容器1L用
    捕集管加温装置 GTH-1
    金属捕集板セット5枚入
    JKO-25L3交換用検知部
    フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12L
    3.6L モンジュ液
    メーカー柴田科学東京硝子器械柴田科学アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)エスコ
    通常価格42,382円72,675円31,420円48,779円66,986円5,422円
    通常出荷日6日目10日目6日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました