17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA 小型バブラー用 スタンド 080100-011

SIBATA 小型バブラー用 スタンド

通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・小型バブラー用スタンド・JANコード:4589988647200・トラスココード:838...

詳細を確認

    型番:

    080100-011
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    080100-011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080100-011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,333円
    ( 9,166円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・小型バブラー用スタンド
    ・JANコード:4589988647200
    ・トラスココード:838-2647
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SIBATA 小型バブラー用 スタンドの型番080100-011のページです。 型番080100-011に関する仕様情報を記載しております。
    SIBATA 小型バブラー用 スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SIBATA 小型バブラー用 スタンド
    バブラー
    小型バブラー吸収管(フィルター付) 4234-8
    SIBATA 異径アダプター SKY用
    小型酸素モニター 乾電池仕様
    バブラー(Ⅱ型) 4250-30
    メーカー柴田科学柴田科学アズワン柴田科学理研計器(ガス測定器・検知器)旭製作所
    通常価格8,333円12,832円 -32,945円65,044円86,181円35,617円
    通常出荷日6日目5日目〜35日目6日目8日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました