17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPCミゼット集塵管 080030-4

SPCミゼット集塵管

通常単価(税別)
9,634
税込単価
10,597
通常出荷日:6日目

【特長】・作業環境測定基準を参考に製作しています。

    型番:

    080030-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    080030-4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    080030-4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,634
    ( 10,597 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業環境測定基準を参考に製作しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SPCミゼット集塵管の型番080030-4のページです。 型番080030-4に関する仕様情報を記載しております。
    SPCミゼット集塵管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SPCミゼット集塵管
    検知管
    捕集管加温装置 GTH-1
    気流検知管セット
    ガス導入管セット
    気体採取器セット検知管
    メーカー柴田科学光明理化学工業東京硝子器械エスコ新コスモス電機ガステック
    通常価格9,6346,178 -72,67510,29018,4883,525
    通常出荷日6日目14日目10日目2日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト