17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPCMインピンジャーG-1 080030-05

SPCMインピンジャーG-1

通常単価(税別)
125,087円
税込単価
137,596円
通常出荷日:5日目

【製品仕様】・作業環境測定基準を参考に製作しています・品名:SPCミゼットインピンジャーG-1型Set

  • JANコード
    4589988646401
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    838-2637

型番:

080030-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080030-05の仕様・寸法情報

JANコード
4589988646401
質量(g)
2000.0
トラスココード
838-2637
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
080030-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,087円
( 137,596円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・作業環境測定基準を参考に製作しています
・品名:SPCミゼットインピンジャーG-1型Set

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCMインピンジャーG-1の型番080030-05のページです。 型番080030-05に関する仕様情報を記載しております。
SPCMインピンジャーG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCMインピンジャーG-1
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
ゴムアダプター MP用
インピンジャーホルダー MP用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格125,087円5,011円17,820円36,172円1,969円15,033円
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998864640145899886628214589988662906458998866274645899886631494589988662227
質量(g)2000.040.0300.0200.010.0200.0
トラスココード838-2637189-0585189-0591189-0594189-0592162-9250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました