ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓給水直管

カクダイ 止水栓給水直管 0796-300
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・カクダイ 止水栓給水直管・JANコード:497235307963...

詳細を確認

型番:

0796-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0796-300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353079636
トラスココード
807-3190
質量(g)
61
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
0796-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340円
( 1,474円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・カクダイ 止水栓給水直管
・JANコード:4972353079636
・トラスココード:807-3190
・質量:61.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水直管の型番0796-300のページです。 型番0796-300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水直管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,340円1,129円1,253円1,793円2,501円2,835円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307963649723530796124972353079629497235307966749723534680034972353468386
トラスココード807-3190807-4123807-4124807-4126807-4191807-4189
質量(g)6150.00061124.00095.800129.900
材質1銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました