ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス JIS型シャックル

    水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル

    5.0

    通常価格(税別):3,117円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓給水直管

カクダイ 止水栓給水直管 0796-120
通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・品番のうしろはA(ミリ)・JANコード:497235307960...

詳細を確認

型番:

0796-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0796-120の仕様・寸法情報

JANコード
4972353079605
トラスココード
807-4122
材質1
材質 銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0796-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・品番のうしろはA(ミリ)
・JANコード:4972353079605
・トラスココード:807-4122
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水直管の型番0796-120のページです。 型番0796-120に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水直管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
カクダイ 止水栓給水直管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8801,5601,1649901,3781,097
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307960549723530796674972353079636497235307961249723530796504972353079629
トラスココード807-4122807-4126807-3190807-4123807-4125807-4124
材質1材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました