ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 水道用フレキパイプ

カクダイ 水道用フレキパイプ 0784B-20X800
通常単価(税別)
3,963
税込単価
4,359
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)・品番のうしろは...

詳細を確認

型番:

0784B-20X800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0784B-20X800の仕様・寸法情報

JANコード
4972353002351
トラスココード
807-4111
質量(g)
195.300
材質1
材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
0784B-20X800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,963
( 4,359 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)※注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
・JANコード:4972353002351
・トラスココード:807-4111
・質量:195.3g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水道用フレキパイプの型番0784B-20X800のページです。 型番0784B-20X800に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水道用フレキパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,9631,3372,1621,4284,2033,681
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300235149723530006474972353000692497235300066149723530023684972353002344
トラスココード807-4111807-3963807-3970807-3966807-4112807-4110
質量(g)195.30081.000130.00094.300214.400190.000
材質1材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました