ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 水道用フレキパイプ

カクダイ 水道用フレキパイプ 0784B-20X350
通常単価(税別)
2,576円
税込単価
2,834円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)・品番のうしろは...

詳細を確認

型番:

0784B-20X350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0784B-20X350の仕様・寸法情報

JANコード
4972353001590
トラスココード
807-3979
質量(g)
122.200
材質1
材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
0784B-20X350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576円
( 2,834円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)※注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
・JANコード:4972353001590
・トラスココード:807-3979
・質量:122.2g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水道用フレキパイプの型番0784B-20X350のページです。 型番0784B-20X350に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水道用フレキパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,576円3,513円1,204円2,501円4,159円4,822円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300159049723530016994972353000609497235300070849723530023514972353002375
トラスココード807-3979807-4109807-4102807-3971807-4111807-3974
質量(g)122.200161.30056.000142.000195.300235.000
材質1材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました