ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

通常単価(税別)
2,954円
税込単価
3,249円
通常出荷日:4日目

【特長】・金属、木、プラスチック、ゴムなど、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。【材質】・主成...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • ちょう度
    No.2
  • 使用温度範囲(℃)
    -70~180
  • 色
    白
  • 容量(g)
    80
  • JANコード
    4960833077005
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    798-3255
  • 材質1
    主成分:シリコーングリース
  • 容器タイプ
    カートリッジ

型番:

077
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

077の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-70~180
色
白
容量(g)
80
JANコード
4960833077005
質量(g)
90.000
トラスココード
798-3255
材質1
主成分:シリコーングリース
容器タイプ
カートリッジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,954円
( 3,249円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、木、プラスチック、ゴムなど、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。
【材質】
・主成分:シリコーングリース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃の型番077のページです。 型番077に関する仕様情報を記載しております。
シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃
HSシリコーンスプレードライ
HSシリコーンスプレー
PTFEグリース
高性能フッ素グリース
50g フッ素グリース
メーカーエーゼットエーゼットエーゼット東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格2,954円902円797円14,215円285,606円 -13,657円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目15日目2日目
種類ジャバラ-スプレーチューブ-チューブ
耐水性×-×--×
耐熱性×-×--○
耐食性×-×--×
耐アルカリ性×-×--×
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました