ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロックナット 0762-10

ロックナット 0762-10 0762-10
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円
通常出荷日:9日目

品番のうしろは呼。【商品仕様】・ロックナット・JANコード:4972353076208・トラスココード...

詳細を確認

型番:

0762-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0762-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353076208
トラスココード
807-6145
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0762-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
552円
( 607円 )
9日目

詳細情報

基本情報

品番のうしろは呼。
【商品仕様】
・ロックナット
・JANコード:4972353076208
・トラスココード:807-6145
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックナット 0762-10の型番0762-10のページです。 型番0762-10に関する仕様情報を記載しております。
ロックナット 0762-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックナット 0762-10
ロックナット 0762-20
ロックナット 材質 黄銅
カクダイ 砲金長ニップル 10
カクダイ 砲金長ニップル 10
カクダイ 砲金長ニップル 10
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格552円563円552円1,697円2,321円1,527円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307620849723530762224972353076215497235303394249723530339284972353033935
トラスココード807-6145807-4090807-4089807-7581807-7579807-7580
材質1黄銅材質 黄銅材質 黄銅青銅青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました