ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金象 U型溝さらえ ショートハンドル

金象 U型溝さらえ ショートハンドル 074438
通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円
通常出荷日:4日目

【特長】・頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。・柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し、...

詳細を確認

型番:

074438
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

074438の仕様・寸法情報

トラスココード
868-1979
JANコード
4960517074436
質量(g)
520.0
材質1
頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)

型番リスト

表示件数
型番
074438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。
・柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。
【用途】
・溝の清掃作業。
【商品仕様】
・全長(mm):765
・先幅(mm):110
・全長765mm
・頭部先幅110mm
・頭部長さ125mm 頭部板厚1.2mm 頭部深さ65mm
・JANコード:4960517074436
・トラスココード:868-1979
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・頭部 樹脂(PC)
・柄部 アルミ
・エンド部 樹脂(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 U型溝さらえ ショートハンドルの型番074438のページです。 型番074438に関する仕様情報を記載しております。
金象 U型溝さらえ ショートハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 U型溝さらえ ショートハンドル
角型溝さらえ ショートハンドル
U型溝さらえ
金象 プラ溝さらえ (ミニ)
金象 プラ溝さらえ(大)
金象印 プラ溝さらえ(小)
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,587円1,926円2,557円1,536円2,349円1,985円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目2日目4日目
トラスココード868-1979868-1977868-1978868-1983868-1981868-1982
JANコード496051707443649605170744124960517074429496051707447449605170744504960517074467
質量(g)520.0570.0720.0190.0400300.0
材質1頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 スチール ●柄部 アルミ頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました