17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

U型溝さらえ 074421

U型溝さらえ

通常単価(税別)
3,032円
税込単価
3,335円
通常出荷日:6日目

【特長】・頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。・柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し、...

詳細を確認
  • トラスココード
    868-1978
  • JANコード
    4960517074429
  • 質量(g)
    720.0
  • 材質1
    頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)

型番:

074421
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

寸法

単位:約mm

074421の仕様・寸法情報

トラスココード
868-1978
JANコード
4960517074429
質量(g)
720.0
材質1
頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
074421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,032円
( 3,335円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。
・柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。
【用途】
・溝の清掃作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U型溝さらえの型番074421のページです。 型番074421に関する仕様情報を記載しております。
U型溝さらえのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U型溝さらえ
金象 U型溝さらえ ショートハンドル
角型溝さらえ ショートハンドル
ステン溝さらえ 角
金象 プラ溝さらえ (ミニ)
金象 プラ溝さらえ(大)
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格3,032円3,022円2,294円3,879円1,792円2,741円
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目2日目
トラスココード868-1978868-1979868-1977382-0238868-1983868-1981
JANコード496051707442949605170744364960517074412496051707435149605170744744960517074450
質量(g)720.0520.0570.0900.000190.0400
材質1頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 スチール ●柄部 アルミ頭部:ステンレス(SUS430)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)頭部 樹脂(PC) ●柄部 アルミ ●エンド部 樹脂(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました