ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ゴムパッキン

カクダイ ゴムパッキン 0721-20
通常単価(税別)
375
税込単価
413
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・硬度85°・使用温度1~80℃・品番のうしろは外径(ミリ)・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

0721-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0721-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353072125
トラスココード
807-4055
材質1
材質 EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0721-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・硬度85°
・使用温度1~80℃
・品番のうしろは外径(ミリ)
・JANコード:4972353072125
・トラスココード:807-4055
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴムパッキンの型番0721-20のページです。 型番0721-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゴムパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました