ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 止水栓給水曲管

カクダイ 止水栓給水曲管 0719-25X300
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・カクダイ 止水栓給水曲管・JANコード:497235309907...

詳細を確認

型番:

0719-25X300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0719-25X300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353099078
トラスココード
807-3171
質量(g)
77.000
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
0719-25X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683円
( 1,851円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・カクダイ 止水栓給水曲管
・JANコード:4972353099078
・トラスココード:807-3171
・質量:77g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水曲管の型番0719-25X300のページです。 型番0719-25X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水曲管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,683円2,446円2,365円1,588円1,372円2,608円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235309907849723530991774972353099160497235309906149723530719134972353099191
トラスココード807-3171807-4049807-4048807-3170807-4044807-4051
質量(g)77.00081.50079.20076.00066.00083.800
材質1銅材質 銅材質 銅銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました