ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • LPナット

    タブチ

    LPナット

    LPナット

    タブチ

    LPナット

    -

    通常価格(税別):755円~

    通常出荷日:6日目

  • ホースニップル

    三栄水栓製作所

    ホースニップル

    ホースニップル

    三栄水栓製作所

    ホースニップル

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • SPジョイント 塩ビ管用継手

    タブチ

    SPジョイント 塩ビ管用継手

    -

    通常価格(税別):2,228円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

カクダイ 止水栓給水曲管

カクダイ 止水栓給水曲管 0719-15X300
通常単価(税別)
1,394
税込単価
1,533
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・カクダイ 止水栓給水曲管・JANコード:497235307192...

詳細を確認

型番:

0719-15X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-15X300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353071920
トラスココード
807-3168
質量(g)
71
材質1

型番リスト

表示件数
型番
0719-15X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394
( 1,533 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・カクダイ 止水栓給水曲管
・JANコード:4972353071920
・トラスココード:807-3168
・質量:71.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水曲管の型番0719-15X300のページです。 型番0719-15X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水曲管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
カクダイ 止水栓給水曲管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3941,2222,1392,0961,0791,963
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235307192049723530719134972353099160497235309915349723530719064972353071937
トラスココード807-3168807-4044807-4048807-4047807-4043807-3169
質量(g)7166.00079.2007851.000100
材質1材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました